- Model numarası:
- AS 4051055
- Ürün açıklaması
- Depolama rafları, örn. saklama kutuları için.
- Fayda
- Özenli muhafaza
- Kolay taşıma
- Teknik özellikler
- Kablo arabası, üç adede kadar depolama rafı içerecek şekilde genişletilebilir
- Depolama raflarında, diğer şeylerin yanı sıra, maksimum G x Y x D saklama kutuları: 400 x 150 x 300 mm yerleştirilebilir
- Model no. için uygun
- 4051.050
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3 kg
- Brüt ağırlık
- 3,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177960251