Temizleme istasyonu

Model numarası: AS 4051031

Temizleme istasyonu, Wire Terminal WT C'nin baskı kafalarını temizlemek için kullanılan özel bir tertibattır.

Model numarası:
AS 4051031
Dizayn
Otomatik kablo işleme makinesi Wire Terminal WT C için
Ürün açıklaması
Temizleme istasyonu, Wire Terminal WT'nin baskı kafalarını temizlemek için kullanılan özel bir tertibattır.
Fayda
Wire Terminal WT’de kolay montaj
Kablo terminali yazıcı kafası temizliği için optimum bağlama tertibatı ve saklama olanakları
Baskı kafalarını kolay temizleme işlemi
Butonların günlük temizliğini destekler
Teslimat kapsamı
Temizleme istasyonu
Mürekkep şişeleri için vida bağlantılı hazne
Hazne tutucu
Baskı kafası tutucu
Kablo terminalinde montaj için sabitleme çenesi
Döner boru
Sabitleme pensli topraklama kablosu
Bilgi
Bireysel makine donanımınız için lütfen Rittal uzman danışmanınızla görüşün.
Model no. için uygun
4051210
4051205
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4 kg
Brüt ağırlık
4,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
84669340
EAN
4028177960480
Ürün açıklaması
Kablo terminaline montaj için temizleme istasyonu, baskı kafalarının temizliği için uygun. Temizleme istasyonu şunları içerir: Leibinger mürekkep şişeleri için bağlantılı kap, kap tutucusu, baskı kafası tutucusu, Wire Terminal’e montaj için sabitleme çenesi, dikey döner boru ve sabitleme penseli topraklama kablosu.