Temizlik seti

Model numarası: AS 4051032

Wire Terminal WT'nin yazıcı sistemlerini temizlemek için kapsamlı set.

Model numarası:
AS 4051032
Ürün açıklaması
Wire Terminal WT'nin yazıcı sistemlerini temizlemek için kapsamlı set.
Fayda
Basmalı buton ömrü
Tek bir sette gerekli tüm temizlik malzemeleri
Teslimat kapsamı
Temizlik bezleri
Toplama tepsisi
Topraklama kablosu
Spray başlığı
Metil etil keton koruyucu eldivenler
Lastik el körüğü
Spray şişesi
Büyüteç
Mil tahriki için yağlama yağı
El yıkama jeli
Bilgi
Bireysel makine donanımınız için lütfen Rittal uzman danışmanınızla görüşün.
Model no. için uygun
4051.024
4051.036
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2 kg
Brüt ağırlık
2,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
84439990
EAN
4028177960244
Ürün açıklaması
Temizleme seti, damlama kabı, topraklama kablosu, şırınga, temizleme bezleri, kâğıt havlular, metiletilketona dayanıklı koruyucu eldivenler, kauçuk el körüğü, sprey şişe, büyüteç, mil tahriki (Sealtronic) için yağlama yağı ve el yıkama macunundan oluşur.
Veri sayfaları
Güvenlik bilgisi