Mürekkep

Model numarası: AS 4051015

Wire Terminal WT'nin yazıcı sistemi için mürekkep.

Model numarası:
AS 4051015
Ürün açıklaması
Wire Terminal, TAG'daki Jet3Up baskı seçeneği için beyaz mürekkep 125 (pigmentli). Önceki beyaz mürekkep 79000-00108 ile karşılaştırıldığında halojensiz kablo malzemelerinde iyileştirilmiş baskı sonuçları
Renk
beyaz
Bilgi
Bireysel makine donanımınız için lütfen Rittal uzman danışmanınızla görüşün.
Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
Maks. depolama süresi: 6 ay
Ürün numarasına dair not
Jet3Up için
Model no. için uygun
4051030
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1 kg
Brüt ağırlık
1,3 kg
Gümrük tarifesi numarası
32151900
EAN
4028177999459
ECLASS 8.0
19140606
Ürün açıklaması
Jet3Up baskı seçeneği için Wire Terminalde beyaz mürekkep 125 (pigmentli), TAG, 950 ml, maks. depolama süresi: 6 ay. Önceki beyaz mürekkep 79000-00108 ile karşılaştırıldığında halojensiz kablo malzemelerinde iyileştirilmiş baskı sonuçları
Onaylar
Lloyds Register