WT titreşimli konveyör tavası

Model numarası: AS 4051221

Wire Terminal WT C tam otomatik kablo işleme makinesinde 0,75 ve 1,0 mm² kesitler için plastik yakalı kablo yüksüklerini beslemek için WT 20 titreşimli konveyör tavası.

Model numarası:
AS 4051221
Fayda
Kablo yüksüklerinin beslemesi ile proses güvenilirliği
Sarf malzemelerinin kolay ve hızlı değişimi
Teslimat kapsamı
WT 20 titreşimli konveyör tavası
Uygulamalar
0,75 mm² ve 1,0 mm² kesitli boş kablo yüksükleri için
Bilgi
Titreşimli konveyör tavaları ve yüksüklerin ayrılması, DIN 46228-4:2019-02 tolerans boyutları için tasarlanmıştır. İşlenecek yüksükler burada tanımlanan tolerans boyutlarından sapıyorsa, yeni titreşimli konveyör tavalarının tasarlanması/test edilmesi ve yüksüklerin ayrılmasını uyarlamak gerekli olabilir.
Normlar
AEH DIN 46228
Model no. için uygun
4051.205
4051.210
Gümrük tarifesi numarası
84799070
EAN
4028177981133