WT titreşimli konveyör tavası

Model numarası: AS 4051222

Wire Terminal WT C tam otomatik kablo işleme makinesinde 1,5 ve 2,5 mm² kesitler için plastik yakalı kablo yüksüklerini beslemek için WT 29 titreşimli konveyör tavası.

Model numarası:
AS 4051222
Dizayn
WT 29 titreşimli konveyör tavası
Fayda
Kablo yüksüklerinin beslemesi ile proses güvenilirliği
Sarf malzemelerinin kolay ve hızlı değişimi
Teknik özellikler
8 - 18 mm uzunluğundaki kablo yüksükleri için uygundur
Teslimat kapsamı
WT 29 titreşimli konveyör tavası
Uygulamalar
1,5 mm² ve 2,5 mm² kesitli boş kablo yüksükleri için
Bilgi
Titreşimli konveyör tavaları ve yüksüklerin ayrılması, DIN 46228-4:2019-02 tolerans boyutları için tasarlanmıştır. İşlenecek yüksükler burada tanımlanan tolerans boyutlarından sapıyorsa, yeni titreşimli konveyör tavalarının tasarlanması/test edilmesi ve yüksüklerin ayrılmasını uyarlamak gerekli olabilir.
Normlar
AEH DIN 46228
Model no. için uygun
4051.205
4051.210
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,4 kg
Brüt ağırlık
0,7 kg
Gümrük tarifesi numarası
84799070
EAN
4028177981126