WT titreşimli konveyör tavası

Model numarası: AS 4051223

Wire Terminal WT C tam otomatik kablo işleme makinesinde 4,0 ve 6,0 mm² kesitler için plastik yakalı kablo yüksüklerini beslemek için WT 43 titreşimli konveyör tavası.

Model numarası:
AS 4051223
Fayda
Kablo yüksüklerinin beslemesi ile proses güvenilirliği
Sarf malzemelerinin kolay ve hızlı değişimi
Teslimat kapsamı
WT 43 titreşimli konveyör tavası
Uygulamalar
4,0 mm² ve 6,0 mm² kesitli boş kablo yüksükleri için
Bilgi
Titreşimli konveyör tavaları ve yüksüklerin ayrılması, DIN 46228-4:2019-02 tolerans boyutları için tasarlanmıştır. İşlenecek yüksükler burada tanımlanan tolerans boyutlarından sapıyorsa, yeni titreşimli konveyör tavalarının tasarlanması/test edilmesi ve yüksüklerin ayrılmasını uyarlamak gerekli olabilir.
Normlar
AEH DIN 46228
Model no. için uygun
4051.205
4051.210
Gümrük tarifesi numarası
84799070
EAN
4028177981119