- Model numarası:
- AS 4051233
- Fayda
- Alt prosesler için projeye göre sipariş toplama
- Kabloların projeye göre düzenlenmesi
- Optimum kaldırma işlemi
- Optimum iş istasyonu sipariş toplama için hazırlanan bara sistemi
- Kablo düzenleme gerekmez
- Eplan Smart Wiring'deki adım adım talimatlarla kablolama sürecini kolaylaştırır
- Çalışma yerinde mükemmel hazırlama için Wire Cart kablo rayı arabası ile birlikte ideal
- Teslimat kapsamı
- WT 30 kablo rayı
- Bilgi
- Boşluk boyutu, kablo yalıtımının maksimum çapını gösterir.
- Model no. için uygun
- 4051.205
- 4051.210
- 4051.024
- 4051.036
- Uygulamalar
- 1,0 mm² kesitli tek kablolar için (aralık boyutu 3,0 mm)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,8 kg
- Brüt ağırlık
- 0,84 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177981089
- Ürün açıklaması
- WT’deki 15 katlı ray sistemi için 1,0 mm² kablo rayı.