WT kablo rayı

Model numarası: AS 4051235

Önceden monte edilmiş kablolar, kaldırma işlemi ile 2,5 mm² kesitli WT 42 kablo rayına iletilir.

Model numarası:
AS 4051235
Fayda
Alt prosesler için projeye göre sipariş toplama
Kabloların projeye göre düzenlenmesi
Optimum kaldırma işlemi
Optimum iş istasyonu sipariş toplama için hazırlanan bara sistemi
Kablo düzenleme gerekmez
Eplan Smart Wiring'deki adım adım talimatlarla kablolama sürecini kolaylaştırır
Çalışma yerinde mükemmel hazırlama için Wire Cart kablo rayı arabası ile birlikte ideal
Teslimat kapsamı
WT 42 kablo rayı
Bilgi
Boşluk boyutu, kablo yalıtımının maksimum çapını gösterir.
Model no. için uygun
4051.205
4051.210
4051.024
4051.036
Uygulamalar
2,5 mm² kesitli tek kablolar için (aralık boyutu 4,2 mm)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,85 kg
Brüt ağırlık
1 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177981065
Ürün açıklaması
WT’deki 15 katlı ray sistemi için 2,5 mm² kablo rayı.