- Model numarası:
- AS 4051229
- Ürün açıklaması
- Wire Handling System’de, kabloların kablo deposundan Wire Terminal’in kablo besleme ünitesine yönlendirilmesi ve sistem bileşenlerinin yönlendirilmesi için.
- Fayda
- Sürekli en yüksek kalite
- Kullanımı kolay
- Kabloların optimum çalışma özellikleri
- Test edilmiş boru malzemesi
- Malzeme
- Teflon
- Teslimat kapsamı
- 1 paket = 50 m teflon kanal
- Bilgi
- Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin.
- Kablo güzergahının hassas şekilde kurulumu için lütfen Rittal yetkili teknik danışmanınıza başvurun
- Model no. için uygun
- 4051.218
- 4051.213
- 4051.260
- 4051.261
- 4051.264
- Ölçüler
- Uzunluk: 50 m
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 39173900
- Ürün açıklaması
- Kabloları kablo deposundan kablo terminaline yönlendirmek için. Kılavuz kanal, makine alanına dışarıdan erişimi engeller. Kanal, Wire Terminal’e tek tek kablo besleme için veya kablo deposu WT Tube 12 kablo deposu için yedek malzeme olarak kullanılabilir.
Kılavuz kanal Wire Terminal WT ve Wire Handling System için
Model numarası: AS 4051229
Kabloları kablo deposundan kablo terminaline yönlendirmek için. Kılavuz kanal, makine alanına dışarıdan erişimi engeller. Kanal, Wire Terminal’e tek tek kablo besleme için veya kablo deposu WT Tube 12 kablo deposu için yedek malzeme olarak kullanılabilir.