Kablo kaseti

Model numarası: AS 4051041

Tam otomatik kablo işleme makinesi - WT Kablo Terminali, ayrı bir sınıflandırma sistemine sahiptir. Hazır, işlenmiş kablolar siparişe özel olarak ilgili kablo çıkış noktasına yönlendirilir.

Model numarası:
AS 4051041
Ürün açıklaması
Tam otomatik kablo işleme makinesi - WT Kablo Terminali, ayrı bir sınıflandırma sistemine sahiptir. Hazır, işlenmiş kablolar siparişe özel olarak ilgili kablo çıkış noktasına yönlendirilir.
Fayda
Kabloların projeye göre düzenlenmesi
Optimum kaldırma işlemi
Alt prosesler için projeye göre sipariş toplama
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,4 kg
Brüt ağırlık
1,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177940369
ECLASS 8.0
17139201
Ürün açıklaması
AS Wire rail magazine 0,75 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 0.75 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted acc