- Model numarası:
- AS 4051042
- Ürün açıklaması
- Tam otomatik kablo işleme makinesi - WT Kablo Terminali, ayrı bir sınıflandırma sistemine sahiptir. Hazır, işlenmiş kablolar siparişe özel olarak ilgili kablo çıkış noktasına yönlendirilir.
- Fayda
- Kabloların projeye göre düzenlenmesi
- Optimum kaldırma işlemi
- Alt prosesler için projeye göre sipariş toplama
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,4 kg
- Brüt ağırlık
- 1,4 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177940321
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Ürün açıklaması
-
AS Wire rail magazine 1,0 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 1.0 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted accor