- Model numarası:
- AS 4051020
- Ürün açıklaması
- İzoleli kablo yüksüklerinin işlenmesi için 5-yollu kablo toplayıcılı sıkma makinesi. Bu cihaz, Rittal Tam Otomatik Kablo İşleme Makinesi Wire Terminal ile iletişim ve tam işlevsel entegrasyon için bir arayüze sahiptir. Bu ürün için, 5058.207 eğitim kursunun ek olarak satın alınması gereklidir.
- Fayda
- 5 yönlü montaj sayesinde kablo uç kovanlarının değiştirilmesi gerekli değildir
- Teknik özellikler
- Kesit aralığı 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
- Sıkma boyu 8 ve 10 mm
- Giriş boyu 27 mm (1.06 in.)
- Model no. için uygun
- 4051024
- 4051036
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 22 kg
- Brüt ağırlık
- 22,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84633000
- EAN
- 4028177935419
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17130101
- Ürün açıklaması
- AS sıkma makinesi RC-I, kablo terminali için
Sıkma makinesi RC-I kablo terminali WT 24/36 için
Model numarası: AS 4051020
İzoleli kablo yüksüklerinin işlenmesi için 5-yollu kablo toplayıcılı sıkma makinesi. Bu cihaz, Rittal Tam Otomatik Kablo İşleme Makinesi Wire Terminal ile iletişim ve tam işlevsel entegrasyon için bir arayüze sahiptir. Bu ürün için, 5058.207 eğitim kursunun ek olarak satın alınması gereklidir.