Kablo deposu XL kablo terminali için

Model numarası: AS 4051038

Modüler kablo depolama XL ile, yerden tasarruf etmek için altı kablo tamburu iki katta saklanabilir. Merkezi kablo deposu aracılığıyla, 12 kablo türü, kablo yolları aracılığıyla kontrollü bir şekilde kablo terminaline iletilebilir. Kullanılacak kablo sayısına bağlı olarak, kablo deposu, sol ve sağ taraftaki ek modül kullanılarak 36 kablo kabına kadar genişletilebilir.

Model numarası:
AS 4051038
Ürün açıklaması
Modüler kablo depolama XL ile, yerden tasarruf etmek için altı kablo tamburu iki katta saklanabilir. Merkezi kablo deposu aracılığıyla, 12 kablo türü, kablo yolları aracılığıyla kontrollü bir şekilde kablo terminaline iletilebilir. Kullanılacak kablo sayısına bağlı olarak, kablo deposu, sol ve sağ taraftaki ek modül kullanılarak 36 kablo kabına kadar genişletilebilir.
Fayda
Modüler sistem sayesinde yüksek esneklik.
Teknik özellikler
Maksimum 500 x 500 mm boyutunda büyük kablo tamburları için
Wire Terminal WT'ye kabloların kontrollü şekilde girişi
Maks. taşınabilir yük, alt kat: 540 kg (her biri 90 kg'lık 6 kablo tamburuna denktir)
Maksimum taşınabilir yük, üst kat: 210 kg (her biri 35 kg'lık 6 kablo tamburuna denktir)
Teslimat kapsamı
Ek modül
Kurulum yüzeyi
Genişlik: 1.550 mm
Yükseklik: 2.250 mm
Derinlik: 1.050 mm
Model no. için uygun
4051.024
4051.036
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
170 kg
Brüt ağırlık
180 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177964549
Dokümantasyonlar
Kılavuz