Kablolu yazıcı için ek modül kablo terminali için

Model numarası: AS 4051011

Wire Printer eklenti modülü, tel veya kablo malzemelerinin yanı sıra Wire Terminal dışındaki düz malzemeleri manuel olarak etiketlemek için kullanılabilir.

Model numarası:
AS 4051011
Ürün açıklaması
Wire Printer eklenti modülü, tel veya kablo malzemelerinin yanı sıra Wire Terminal dışındaki düz malzemeleri manuel olarak etiketlemek için kullanılabilir. Bu şekilde, kontrol panosundaki tüm bağlantılarda yüksek kaliteli ve tutarlı bir etiketleme görüntüsü elde edilebilir.
Fayda
Kablo veya kablo malzemeleri ve düz malzemeler, tam otomatik çalışmaya paralel olarak Wire Terminal dışında manuel olarak etiketlenebilir.
Baskı işleri HMI aracılığıyla otomatik olarak aktarılabilir
Teslimat kapsamı
Kablolu yazıcı için ek modül
Kablolu yazıcı için besleme
Makine mahfazası
Ön tarafta modifiye cam kapı
Yazılım modülü
Bilgi
Bireysel makine donanımınız için lütfen Rittal uzman danışmanınızla görüşün.
Model no. için uygun
4051.024
4051.036
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
20 kg
Brüt ağırlık
34 kg
Gümrük tarifesi numarası
84433210
EAN
4028177964440