- Model numarası:
- AS 4051022
- Ürün açıklaması
- Elektro-pnömatik tahrikli, 2 yollu magazinli kablo sıyırma ve krimpleme makinesi, 4 ila 6 mm² (AWG 12 - 10) kesite ve 10 ila 12 mm krimpleme uzunluklarına sahip açık, yalıtılmış kablo uç yüksüklerini işlemek için kullanılır. Krimpleme makinesi LD-I, Rittal Tam Otomatik Kablo Hazırlama Makinesi Wire Terminal ile iletişim ve tam işlevsel entegrasyon için bir arayüze sahiptir.
- Fayda
- Kolay kullanım
- İzolasyonlu kablo ucu yüksüklerinin güvenli ve hızlı işlenmesi
- 4 ve 6 mm² için tam otomatik 2’li magazin sayesinde kablo uç yüksükleri için üretime hazırlık süresine gerek yoktur
- Kablo terminaline tam entegrasyon sayesinde kablo montajında manuel adımlar gerekli değildir
- Teknik özellikler
- Krimp aralığı 4 - 6 mm² (AWG 12-10)
- 4 mm²’de krimp uzunluğu: 10 mm (0,39 inç) veya 12 mm (0,47 inç)
- 6 mm²’de krimp uzunluğu: 12 mm (0,47 inç)
- Giriş boyu 28 mm (1,10 in.) + Krimpleme uzunluğu
- Bilgi
- Standart krimp formu Trapez - diğerleri talep üzerine
- Bireysel makine donanımınız için lütfen Rittal uzman danışmanınızla görüşün.
- Model no. için uygun
- 4051.024
- 4051.036
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 40 kg
- Brüt ağırlık
- 42 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84633000
- EAN
- 4028177964426