Fonksiyon modülü kablo terminali için

Model numarası: AS 4051010

İşlev modülü ile 0,5 - 6 mm² arası kablolar tam otomatik olarak monte edilebilir ve etiketlenebilir.

Model numarası:
AS 4051010
Ürün açıklaması
İşlev modülü ile 0,5 - 6 mm² arası kablolar optimize edilmiş ve tam otomatik bir şekilde üretilebilir ve etiketlenebilir. Bu, Rittal Wire Terminal tarafından düzenli olarak işlenebilen kesitin maksimum 2,5 mm²'den 6 mm²'ye genişletildiği anlamına gelir.
Fayda
Bağımsız kablo baskı ve sipariş toplama özelliği ile tam otomatik kablo işleme ve daha hızlı süreçler
E-CAD aracından üretim süreçlerine komple birbirleri ile bağlantılı
Kablo montaj üretim süreci 8 kat hızlandırıldı
Sürekli en yüksek kalite
Daha esnek ve genişletilmiş uygulama alanı
Teslimat kapsamı
Kılavuz araba
Çekme magazini
Kablo merkezleme
Döner tabla üzerindeki kablo yolu boruları
Kablo hunisi
Krimpleme makinesi LD-I için besleme
Bilgi
Bireysel makine donanımınız için lütfen Rittal uzman danışmanınızla görüşün.
Model no. için uygun
4051.024
4051.036
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
8 kg
Brüt ağırlık
10 kg
Gümrük tarifesi numarası
84571090
EAN
4028177964457