Kablo deposu, WT Tube 12

Model numarası: AS 4051218

WT Tube 12 modüler kablo deposu, altı kablo haznesi ile yerden tasarruf sağlar. Esnek tüp sistemi ve kablo besleme bloğu sayesinde kablolar, kablo işleme makinesi Wire Terminal WT C'ye kolay ve güvenli şekilde iletilir.

Model numarası:
AS 4051218
Fayda
İki kat üzerinde altışar kablo haznesinin yerden tasarruflu şekilde depolanması
Kontrollü ve güvenli kablo besleme
Farklı genişletme seçenekleri için modüler sistem
Endüstriyel döner tekerlekler sayesinde konforlu taşıma
Hızlı kilitleme mekanizmalı yeni tip kablo kılavuz sistemi sayesinde güvenli kablo besleme
Güvenli kablo tüneli üzerinden kablo besleme bloğuna kablo girişi
Esnek ve kolay kablo değişimi sağlar
Teknik özellikler
Maksimum 500 x 500 mm boyutunda büyük kablo tamburları için
WT Tube 12 kablo deposu ile WT 12 kablo besleme bloğu arasındaki hortum besleme mesafesi 2,5 m'dir
Teslimat kapsamı
null
Kurulum yüzeyi
Genişlik: 1.560 mm
Yükseklik: 2.315 mm
Derinlik: 1.070 mm
Number wire containers
12
Model no. için uygun
4051.205
4051.210
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177981157