Kablo rayı sistemi WT 15

Model numarası: AS 4051214

15'li kablo ray sistemi, kablo raylarda sıralanmış kablo çıkışı için kullanılmaktadır. Projeye özel olarak 2100 adede kadar kablo tutabilir.

Model numarası:
AS 4051214
Fayda
Alt prosesler için projeye göre sipariş toplama
Kabloların projeye göre düzenlenmesi
Optimum kaldırma işlemi
Optimum iş istasyonu sipariş toplama için hazırlanan bara sistemi
Kablo düzenleme gerekmez
Eplan Smart Wiring'deki adım adım talimatlarla kablolama sürecini kolaylaştırır
Çalışma yerinde mükemmel hazırlama için Wire Cart kablo rayı arabası ile birlikte ideal
WT kablo raylarında sıralı kablo üretimi
Teknik özellikler
WT kablo demeti düzenleyici bant modülü seçeneği ile de olanaklı
Modern RFID teknolojisi dahil
Teslimat kapsamı
Kablo rayı sistemi WT 15
Model no. için uygun
4051.205
4051.210
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
90 kg
Brüt ağırlık
95 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177981195