Yazıcı seçeneği kablo terminali için

Model numarası: AS 4051029

Baskı seçeneği, monte edilen kabloların otomatik olarak etiketlenmesini sağlar. Otomatik baskı sistemi, Wire Terminal’in tam otomatik çalışma işlemine entegre edilmiştir.

Model numarası:
AS 4051029
Ürün açıklaması
Baskı seçeneği, monte edilen kabloların otomatik olarak etiketlenmesini sağlar. Otomatik baskı sistemi, Wire Terminal’in tam otomatik çalışma işlemine entegre edilmiştir.
Fayda
Baskı sistemi, tam otomatik Wire Terminals WT sürecine entegre edilmiştir
Kablolar optimum, siparişe özel etiketlenebilir
Alt kablolama işlemini destekler
Teknik özellikler
Etiket sürümleri, manuel olarak veya Eplan’a bağlanarak ayrı ayrı uyarlanabilir
Renk
siyah
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
20,5 kg
Brüt ağırlık
21,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
84879090
EAN
4028177940376
ECLASS 8.0
17139201
Ürün açıklaması
AS Printer option black, The black printing option provides automated labeling of the assembled, wires in black. The automated printing system is integrated in the fully, automatic process of the wire terminal. The variants of the marking, versions on the