- Model numarası:
- AS 4051030
- Ürün açıklaması
- Baskı seçeneği, monte edilen kabloların otomatik olarak etiketlenmesini sağlar. Otomatik baskı sistemi, Wire Terminal’in tam otomatik çalışma işlemine entegre edilmiştir.
- Fayda
- Baskı sistemi, tam otomatik Wire Terminals WT sürecine entegre edilmiştir
- Kablolar optimum, siparişe özel etiketlenebilir
- Alt kablolama işlemini destekler
- Teknik özellikler
- Etiket sürümleri, manuel olarak veya Eplan’a bağlanarak ayrı ayrı uyarlanabilir
- Renk
- beyaz
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 20,5 kg
- Brüt ağırlık
- 21,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84879090
- EAN
- 4028177940352
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Ürün açıklaması
- The white print option enables automated labeling of the prefabricated wires in white.