Yazıcı seçeneği kablo terminali için

Model numarası: AS 4051240

Baskı seçeneği, monte edilen kabloların otomatik olarak etiketlenmesini sağlar. Otomatik baskı sistemi, Wire Terminal’in tam otomatik çalışma işlemine entegre edilmiştir.

Model numarası:
AS 4051240
Ürün açıklaması
Baskı seçeneği, monte edilen kabloların otomatik olarak etiketlenmesini sağlar. Otomatik baskı sistemi, Wire Terminal’in tam otomatik çalışma işlemine entegre edilmiştir.
Fayda
Stabil baskı kalitesi için %50 solvent geri kazanımlı akıllı mürekkep yönetimi
Daha kolay kullanım için hızlı kartuş yükleme sistemi
Maksimum operasyonel güvenilirlik için SMART.CARE ile Wire Terminal WT C'de düşük bakım gerektiren çalıştırma (bakım olmadan 5 yıla kadar)
Baskı kafası yenileme işlevi, mürekkep tozu gibi kirleri manuel temizlemeye gerek kalmadan temizler
Adım adım talimatlarla animasyonlu operatör asistanlarıyla self servis fonksiyonu
Renk
beyaz
Teslimat kapsamı
1x beyaz mürekkep 79000-00225 950 ml ve 2x tiner 77001-00230 950 ml dahil
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
20,5 kg
Brüt ağırlık
21,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
84433210
EAN
4028177999466
ECLASS 8.0
17139201
Ürün açıklaması
Yeni IQ.JET baskı seçeneği, birleştirilmiş tellerin beyaz renkte otomatik olarak etiketlenmesini sağlar. Otomatik baskı sistemi, Wire Terminal WT C’nin tam otomatik çalışma işlemine entegre edilmiştir. Önceden monte edilmiş kablolardaki etiketleme tasarımlarının varyantları, kablo terminaline ayrı ayrı uyarlanabilir veya Eplan aracımızla bir ağ üzerinden beslenebilir.