- Model numarası:
- AS 4051242
- Ürün açıklaması
- Baskı seçeneği, monte edilen kabloların otomatik olarak etiketlenmesini sağlar. Otomatik baskı sistemi, Wire Terminal’in tam otomatik çalışma işlemine entegre edilmiştir.
- Fayda
- Stabil baskı kalitesi için %50 solvent geri kazanımlı akıllı mürekkep yönetimi
- Daha kolay kullanım için hızlı kartuş yükleme sistemi
- Maksimum operasyonel güvenilirlik için SMART.CARE ile Wire Terminal WT C'de düşük bakım gerektiren çalıştırma (bakım olmadan 5 yıla kadar)
- Baskı kafası yenileme işlevi, mürekkep tozu gibi kirleri manuel temizlemeye gerek kalmadan temizler
- Renk
- siyah
- Teslimat kapsamı
- 1x siyah mürekkep 70000-00201 950 ml ve 2x tiner 77001-00230 950 ml dahil
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 20,5 kg
- Brüt ağırlık
- 21,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84433210
- EAN
- 4028177999480
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Ürün açıklaması
- Yeni IQ.JET baskı seçeneği, birleştirilmiş tellerin siyah renkte otomatik olarak etiketlenmesini sağlar. Otomatik baskı sistemi, Wire Terminal WT C’nin tam otomatik çalışma işlemine entegre edilmiştir. Önceden monte edilmiş kablolardaki etiketleme tasarımlarının varyantları, kablo terminaline ayrı ayrı uyarlanabilir veya Eplan aracımızla bir ağ üzerinden beslenebilir.