Damar ucu yüksükleri paket

Model numarası: AS 4050.735

Plastik yakalı.

Model numarası:
AS 4050.735
Ürün açıklaması
Plastik yakalı.
Teknik özellikler
105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme
E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
Plastik yaka: Polipropilen
Renk
gri
Uzunluk
10 mm
AWG
12
İç çap
4,8 mm
Kesit için
4 mm²
DIN renk kodu
Evet
Bilgi
Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin.
Normlar
AEH DIN 46228
Model no. için uygun
4051.210
Teslimat şekli
paket
Paketteki adet
500 adet
Net ağırlık
0,5 kg
Brüt ağırlık
0,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177805033
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Ürün açıklaması
Kablo uç yüksükleri, kablo montajı için, 4 mm², açık gri, dökme, 10 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UR