Damar ucu yüksükleri paket

Model numarası: AS 4050737

Plastik yakalı.

Model numarası:
AS 4050737
Dizayn
manuel kablo işleme için
Otomatik kablo işleme makinesi Wire Terminal WT C için
Ürün açıklaması
Plastik yakalı.
Teknik özellikler
105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme
E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
Plastik yaka: Polipropilen
Renk
beyaz
Uzunluk
12 mm
AWG
20
İç çap
2,6 mm
Kesit için
0,5 mm²
DIN renk kodu
Evet
Bilgi
Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin.
Normlar
AEH DIN 46228
Model no. için uygun
4051.205
4051.210
Teslimat şekli
gevşek (10 paket, her biri 100 adet)
Paketteki adet
1.000 adet
Net ağırlık
1 kg
Brüt ağırlık
0,105 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177805057
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Ürün açıklaması
Kablo uç yüksükleri, kablo montajı için, 0,5 mm², beyaz, dökme, 12 mm, 10x100
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UR