Damar ucu yüksükleri paket

Model numarası: AS 4050.764

Plastik yakalı.

Model numarası:
AS 4050.764
Ürün açıklaması
Plastik yakalı.
Teknik özellikler
105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme
E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
Plastik yaka: Polipropilen
Renk
beyaz
Uzunluk
8 mm
AWG
18
İç çap
2,8 mm
Rittal renk kodu
Evet
Kesit için
0,75 mm²
Bilgi
Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin.
Normlar
AEH DIN 46228
Model no. için uygun
4051.205
4051.210
4050.452
Teslimat şekli
paket
Paketteki adet
500 adet
Net ağırlık
0,5 kg
Brüt ağırlık
0,044 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177815766
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Ürün açıklaması
Kablo uç yüksükleri, kablo montajı için, 0.75 mm², AWG 18, 8 mm, beyaz, dökme, 500 adet
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UR