- Ürün numarası:
- AS 4050.773
- Ürün açıklaması
- Plastik yakalı.
- Teknik özellikler
- 105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
- Malzeme
- E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
Plastik yaka: Polipropilen
- Renk
- kırmızı
- Uzunluk
- 8 mm
- AWG
- 16
- İç çap
- 3,5 mm
- Rittal renk kodu
- Evet
- Kesit için
- 1,5 mm²
- Bilgi
- Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
- Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin.
- Normlar
- AEH DIN 46228
- Model no. için uygun
- 4051.205
- 4051.210
- 4050.452
- Teslimat şekli
- paket
- Paketteki adet
- 500 adet
- Net ağırlık
- 0,5 kg
- Brüt ağırlık
- 0,058 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177815728
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Ürün açıklaması
-
Kablo uç yüksükleri, kablo montajı için, 1.5 mm², AWG 16, 8 mm, kırmızı, dökme 500 adet