- Model numarası:
- AS 4050784
- Ürün açıklaması
- Plastik yakalı. 
- Teknik özellikler
- 105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı 
- Malzeme
- E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
 Plastik yaka: Polipropilen
- Renk
- gri 
- Uzunluk
- 18 mm 
- AWG
- 12 
- İç çap
- 4,8 mm 
- Rittal renk kodu
- Evet 
- DIN renk kodu
- Evet 
- Bilgi
- Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı. 
- Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin. 
- Normlar
- AEH DIN 46228 
- Teslimat şekli
- paket 
- Paketteki adet
- 100 adet 
- Net ağırlık
- 0,1 kg
- Brüt ağırlık
- 0,041 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010 
- EAN
- 4028177000018 
- ETIM 9
- EC000005 
- ETIM 8
- EC000005 
- ECLASS 8.0
- 36659290 
- Ürün açıklaması
- 
Kablo uç yüksükleri, kablo montajı için, 4,0 mm², gri, dökme, 18mm