- Model numarası:
- AS 4051580
- Ürün açıklaması
- Plastik yakalı. 
- Teknik özellikler
- 105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı 
- Malzeme
- E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
 Plastik yaka: Polipropilen
- Renk
- sarı 
- Uzunluk
- 8 mm 
- AWG
- 18 
- İç çap
- 3,5 mm 
- Rittal renk kodu
- Evet 
- Multinorm
- Evet 
- Bilgi
- Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı. 
- Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin. 
- Teslimat şekli
- paket 
- Paketteki adet
- 500 adet 
- Net ağırlık
- 0,5 null
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010 
- EAN
- 4028177999787 
- ETIM 9
- EC000005 
- ETIM 8
- EC000005 
- ECLASS 8.0
- 36659290 
- Ürün açıklaması
- 
Kablo uç yüksükleri, kablo montajı için, 1,0 mm², sarı, dökme, 8 mm