- Model numarası:
- AS 4051583
- Ürün açıklaması
- Plastik yakalı.
- Teknik özellikler
- 105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
- Malzeme
- E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
Plastik yaka: Polipropilen
- Renk
- kırmızı
- Uzunluk
- 8 mm
- AWG
- 16
- İç çap
- 4 mm
- Rittal renk kodu
- Evet
- Multinorm
- Evet
- Bilgi
- Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
- Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin.
- Teslimat şekli
- paket
- Paketteki adet
- 500 adet
- Net ağırlık
- 0,5 null
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177999886
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Ürün açıklaması
-
Kablo uç yüksükleri, kablo montajı için, 1,5 mm², kırmızı, dökme 8 mm