Damar ucu yüksükleri paket

Ürün numarası: AS 4051.616

Plastik yakalı.

Ürün numarası:
AS 4051.616
Ürün açıklaması
Plastik yakalı.
Teknik özellikler
105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme
E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
Plastik yaka: Polipropilen
Renk
gri
Uzunluk
10 mm
AWG
18
İç çap
2,8 mm
DIN renk kodu
Evet
Bilgi
Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin.
Normlar
AEH DIN 46228
Teslimat şekli
paket
Paketteki adet
500 adet
Net ağırlık
0,5 null
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177999633
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Ürün açıklaması
Kablo uç yüksükleri, kablo montajı için 0,75 mm², gri, dökme, 10mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UR