Damar ucu yüksükleri paket

Ürün numarası: AS 4051.683

Plastik yakalı.

Ürün numarası:
AS 4051.683
Ürün açıklaması
Plastik yakalı.
Teknik özellikler
105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme
E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
Plastik yaka: Polipropilen
Renk
beyaz
Uzunluk
12 mm
AWG
20
İç çap
2,9 mm
DIN renk kodu
Evet
Multinorm
Evet
Bilgi
Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin.
Teslimat şekli
paket
Paketteki adet
500 adet
Net ağırlık
0,5 kg
Brüt ağırlık
0,047 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177999602
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Ürün açıklaması
Kablo montajı için kablo uç yüksükleri 0,5 mm², beyaz, dökme, 12 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UR