Damar ucu yüksükleri paket

Model numarası: AS 4051687

Plastik yakalı.

Model numarası:
AS 4051687
Ürün açıklaması
Plastik yakalı.
Teknik özellikler
105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme
E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
Plastik yaka: Polipropilen
Renk
kırmızı
Uzunluk
12 mm
AWG
18
İç çap
3,5 mm
DIN renk kodu
Evet
Multinorm
Evet
Bilgi
Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin.
Teslimat şekli
paket
Paketteki adet
500 adet
Net ağırlık
0,5 kg
Brüt ağırlık
0,063 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177999824
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Ürün açıklaması
Kablo uç yüksükleri, kablo montajı için, 1,0 mm², kırmızı, dökme 12 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UR