- Model numarası:
- AS 4051716
- Ürün açıklaması
- Plastik yakalı.
- Teknik özellikler
- 105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
- Malzeme
- E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
Plastik yaka: Polipropilen
- Renk
- açık mavi
- Uzunluk
- 8 mm
- AWG
- 18
- İç çap
- 2,8 mm
- DIN renk kodu
- Evet
- Bilgi
- Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
- Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin.
- Normlar
- AEH DIN 46228
- Teslimat şekli
- paket
- Paketteki adet
- 500 adet
- Net ağırlık
- 0,5 null
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177999619
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Ürün açıklaması
-
Kablo uç yüksükleri, kablo montajı için, 0,75 mm², açık mavi, dökme, 8 mm