Damar ucu yüksükleri paket

Ürün numarası: AS 4051.724

Plastik yakalı.

Ürün numarası:
AS 4051.724
Ürün açıklaması
Plastik yakalı.
Teknik özellikler
105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme
E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
Plastik yaka: Polipropilen
Renk
gri
Uzunluk
10 mm
AWG
14
İç çap
4,2 mm
Bilgi
Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin.
Teslimat şekli
paket
Paketteki adet
500 adet
Net ağırlık
0,5 null
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177999947
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Ürün açıklaması
Wire end ferrules for wire processing, 2.5 mm², grey, loose, 10 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UR