Damar ucu yüksükleri paket

Model numarası: AS 4051732

Plastik yakalı.

Model numarası:
AS 4051732
Ürün açıklaması
Plastik yakalı.
Teknik özellikler
105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme
E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
Plastik yaka: Polipropilen
Uzunluk
18 mm
AWG
10
İç çap
6,3 mm
DIN renk kodu
Evet
Bilgi
Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin.
Normlar
AEH DIN 46228
Teslimat şekli
paket
Paketteki adet
100 adet
Net ağırlık
0,1 null
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177002029
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Ürün açıklaması
Kablo uç yüksükleri, kablo montajı için, 6,0 mm², yeşil, dökme, 18 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UR