Damar ucu yüksükleri rulo

Model numarası: AS 4051540

Plastik yakalı.

Model numarası:
AS 4051540
Ürün açıklaması
Plastik yakalı.
Teknik özellikler
105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme
E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
Plastik yaka: Polipropilen
Renk
turuncu
Uzunluk
8 mm
AWG
20
İç çap
2,9 mm
Rittal renk kodu
Evet
Kesit için
0,5 mm²
Multinorm
Evet
Bilgi
Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
Teslimat şekli
rulo
Paketteki adet
4.000 adet
Net ağırlık
4 kg
Brüt ağırlık
0,465 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177937888
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Ürün açıklaması
Wire end ferrules 0.5 mm² x 8 mm AWG 20 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: orange, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code), 0.5 mm²
Onaylar
UL + C-UL (listed)