Damar ucu yüksükleri rulo

Model numarası: AS 4051546

Plastik yakalı.

Model numarası:
AS 4051546
Ürün açıklaması
Plastik yakalı.
Teknik özellikler
105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme
E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
Plastik yaka: Polipropilen
Renk
kırmızı
Uzunluk
10 mm
AWG
18
İç çap
3,5 mm
Kesit için
1 mm²
DIN renk kodu
Evet
Multinorm
Evet
Bilgi
Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
Teslimat şekli
rulo
Paketteki adet
4.000 adet
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177937949
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Ürün açıklaması
Wire end ferrules 1.0 mm² x 10 mm AWG 18 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: red, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code), 1.0 mm²
Onaylar
UL + C-UL (listed)