Damar ucu yüksükleri rulo

Model numarası: AS 4051.599

Plastik yakalı.

Model numarası:
AS 4051.599
Teknik özellikler
105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme
E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
Plastik yaka: Polipropilen
Renk
beyaz
Uzunluk
8 mm
AWG
18
İç çap
2,8 mm
Rittal renk kodu
Evet
Kesit için
0,75 mm²
Bilgi
Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
Normlar
AEH DIN 46228
Teslimat şekli
rulo
Paketteki adet
5.000 adet
Net ağırlık
5 kg
Brüt ağırlık
0,598 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177920040
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Ürün açıklaması
Wire end ferrules for crimping machines, 0.75 mm², AWG 18, 8 mm, orange, on belt, 5000 pc(s).
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UR