Damar ucu yüksükleri rulo

Model numarası: AS 4051697

Plastik yakalı.

Model numarası:
AS 4051697
Ürün açıklaması
Plastik yakalı.
Teknik özellikler
105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme
E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
Plastik yaka: Polipropilen
Renk
kırmızı
Uzunluk
10 mm
AWG
18
İç çap
3 mm
Kesit için
1 mm²
DIN renk kodu
Evet
Bilgi
Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
Normlar
AEH DIN 46228
Teslimat şekli
rulo
Paketteki adet
5.000 adet
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177938618
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Ürün açıklaması
Wire end ferrules 1.0 mm² x 10 mm AWG 18, packs of 5,000 pc(s)., colour: red, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code)
Onaylar
UL + C-UL (listed)