Tornavida yalıtımlı

Model numarası: AS 4052102

İnce, uzun saplı ve izolasyonlu kulplu ve yüksek performanslı ucuyla.

Model numarası:
AS 4052102
Dizayn
Tam izolasyonlu 1000 V
düz başlı vidalar için
Ürün açıklaması
İnce, uzun saplı ve izolasyonlu kulplu ve yüksek performanslı bıçak ucuyla.
Fayda
Ergonomik şekillendirilmiş sap sayesinde düşük güç gereksinimi
Yuvarlanma korumalı kavrama kafası ve açık cıvata etiketlemesi
Hassasiyetin korunması ve uyum için karartılmış siyah uç
Benzer aletlere göre kulp %30'a ve izolasyon %50'ye varan oranda daha ince
Daha yüksek tork değerleri ve daha uzun, yorgunluk yaratmayan kullanım sağlamak için el ile tornavida kulpunun optimum kavraması
Malzeme
Uç: Krom-Molibden-Vanadyum-Alaşımı
Kulp iç kısım: Sert plastik
Kulp gövdesi: Elastik yüksek esneklikte plastik
Renk
Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
Bıçak uçları Ø
3,5 mm
Uç uzunluğu
100 mm
Uç (Genişlik x Kalınlık)
3,5 x 0,6 mm
Uç tipi
SL
Kol Ø
25 mm
Kol uzunluğu
105 mm
Normlar
IEC 60 900
Paketteki adet
3 adet
Gümrük tarifesi numarası
82054000
EAN
4028177807211
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
Ürün açıklaması
Screwdriver insulated SL 3,5 x 0,6