- Model numarası:
- AS 4052201
- Dizayn
- izolasyonsuz
- Ürün açıklaması
- Çok parçalı tornavida seti.
- Fayda
- Ergonomik şekillendirilmiş sap sayesinde düşük güç gereksinimi
- Yuvarlanma korumalı kavrama kafası ve açık cıvata etiketlemesi
- Hassasiyetin korunması ve uyum için karartılmış siyah uç
- Malzeme
- Uç: Krom-Molibden-Vanadyum-Alaşımı
Kulp iç kısım: Sert plastik
Kulp gövdesi: Elastik yüksek esneklikte plastik
- Renk
- Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
- Teslimat kapsamı
- 6 parçalı set
- Uç tipi
- PH 1
- PH 2
- TX 15
- TX 20
- TX 25
- TX 30
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,53 kg
- Brüt ağırlık
- 0,566 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82054000
- EAN
- 4028177807327
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Ürün açıklaması
-
Screwdriver Set uninsulated PH1_2/Tx 15_20_25_30