Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Haz 2022
- Model numarası:
- AS 4052480
- Ürün açıklaması
- Optimal ve sıkı toleranslarla çekilmiş altıgen profilli ve hassas topuz geometrili alyan anahtarı. Ekstra uzun tasarımı sayesinde daha güçlü kaldıraç etkisi.
- Fayda
- %30'a varan daha iyi korozyon koruma
- Optimal sertlik ve elastiklik
- Güçlü kaldıraç etkisi
- Kritik bölgede özel geometri
- Teknik özellikler
- Alyan başlı vidalar: 1,27 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 mm
- Teslimat kapsamı
- 15 adet alyan anahtar
Muhafaza kutusu - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,64 kg
- Brüt ağırlık
- 0,662 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82054000
- EAN
- 4028177807372
- ETIM 9
- EC000818
- ETIM 8
- EC000818
- ECLASS 8.0
- 21040229
- Ürün açıklaması
- Hex wrench set for Allen screws