- Model numarası:
- AS 4053300
- Ürün açıklaması
- Ergonomik ve uyarlanabilir saplı uç tutucu.
- Fayda
- Optimal tutunma kuvveti için ekstra güçlü mıknatıs
- Hassas düzgün dönme
- Yuvarlanma koruması için sap
- Teknik özellikler
- Alet adaptasyonu C 6,3 (¼")
- Alet adaptasyonu E 6,3 (¼")
- Malzeme
- Kulp iç kısım: Sert plastik
Kulp gövdesi: Elastik yüksek esneklikte plastik
- Renk
- Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
- Bıçak uçları Ø
- 6,3 mm
- Uç uzunluğu
- 100 mm
- Kol Ø
- 33 mm
- Kol uzunluğu
- 101 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,1 kg
- Brüt ağırlık
- 0,105 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177807532
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21040411
- Ürün açıklaması
-
Bit holder with handle, magnetic