Akülü tornavida için endüstriyel bit seti uzun şaftlı

Model numarası: AS 4053400

Endüstriyel kullanım için hassas imal edilmiş uzun şaftlı vidalama takımı.

Model numarası:
AS 4053400
Ürün açıklaması
Endüstriyel kullanım için hassas imal edilmiş uzun şaftlı vidalama takımı.
Fayda
Sağlam içi görünür kutu
Emniyetli muhafaza
Teknik özellikler
Alet adaptasyonu E 6,3 (¼")
Malzeme
Kaliteli özel takım çeliği
Teslimat kapsamı
6 bitli set
Camlı kutu
Uç tipi
SL 3,5 x 0,6 mm
SL 4 x 0,8 mm
SL 5,5 x 1 mm
PH 1
PH 2
PZ 2
Uzunluk
73 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,09 kg
Brüt ağırlık
0,099 kg
Gümrük tarifesi numarası
82079030
EAN
4028177807556
ETIM 9
EC002120
ETIM 8
EC002120
ECLASS 8.0
21044204
Ürün açıklaması
Industrial bit set for cordless screwdriver with long shaft