Ürünün kaldırılacağı tarih: 30 Ara 2023
- Model numarası:
- AS 4053410
- Ürün açıklaması
- Endüstriyel kullanım için hassas imal edilmiş uzun şaftlı vidalama takımı.
- Fayda
- Sağlam içi görünür kutu
- Emniyetli muhafaza
- Teknik özellikler
- Alet adaptasyonu E 6,3 (¼")
- Malzeme
- Kaliteli özel takım çeliği
- Teslimat kapsamı
- 6 bitli set
Camlı kutu - Uç tipi
- TX 10
- TX 15
- TX 20
- TX 25
- TX 30
- TX 40
- Uzunluk
- 73 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,09 kg
- Brüt ağırlık
- 0,099 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82079030
- EAN
- 4028177807563
- ETIM 9
- EC002120
- ETIM 8
- EC002120
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Ürün açıklaması
- Industrial bit set for cordless screwdriver with long shaft