- Model numarası:
- AS 4053420
- Ürün açıklaması
- Kısa şaftlı kaliteli uçlardan ve mıknatıs tutuculardan uygulamaya yönelik derlenmiş 7 parçalı uç seti.
- Fayda
- Tek elle kullanım
- Yardımcı tornavida fonksiyonu
- Teknik özellikler
- Alet adaptasyonu C 6,3 (¼")
- Teslimat kapsamı
- 6 bitli set
Bit tutucu
- Uç tipi
- TX 25
- TX 30
- TX 40
- PH 1
- PH 2
- PH 3
- Uzunluk
- 25 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,08 kg
- Brüt ağırlık
- 0,085 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82079030
- EAN
- 4028177807570
- ETIM 9
- EC003864
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Ürün açıklaması
-
Industrial bit set for cordless screwdriver with bit holder