- Model numarası:
- AS 4052007
- Dizayn
- düz başlı vidalar için
- Ürün açıklaması
- Ele tam oturan ve kuvvet sarfiyatını azaltan ergonomik tornavida.
- Fayda
- Yuvarlanma korumalı kavrama kafası ve açık cıvata etiketlemesi
- Hassasiyetin korunması ve uyum için karartılmış siyah uç
- Daha yüksek tork değerleri ve daha uzun, yorgunluk yaratmayan kullanım sağlamak için el ile tornavida kulpunun optimum kavraması
- Malzeme
- Uç: Krom-Molibden-Vanadyum-Alaşımı
Kulp iç kısım: Sert plastik
Kulp gövdesi: Elastik yüksek esneklikte plastik
- Renk
- Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
- Bıçak uçları Ø
- 5 mm
- Uç uzunluğu
- 150 mm
- Uç (Genişlik x Kalınlık)
- 5,5 x 1 mm
- Uç tipi
- SL
- Kol Ø
- 33 mm
- Kol uzunluğu
- 101 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,08 kg
- Brüt ağırlık
- 0,085 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82054000
- EAN
- 4028177807068
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Ürün açıklaması
-
Screwdriver uninsulated SL 5,5 x 1