Tornavida izolasyonsuz

Model numarası: AS 4052018

Ele tam oturan ve kuvvet sarfiyatını azaltan ergonomik tornavida.

Model numarası:
AS 4052018
Dizayn
düz başlı vidalar için
Ürün açıklaması
Ele tam oturan ve kuvvet sarfiyatını azaltan ergonomik tornavida.
Fayda
Yuvarlanma korumalı kavrama kafası ve açık cıvata etiketlemesi
Hassasiyetin korunması ve uyum için karartılmış siyah uç
Daha yüksek tork değerleri ve daha uzun, yorgunluk yaratmayan kullanım sağlamak için el ile tornavida kulpunun optimum kavraması
Malzeme
Uç: Krom-Molibden-Vanadyum-Alaşımı
Kulp iç kısım: Sert plastik
Kulp gövdesi: Elastik yüksek esneklikte plastik
Renk
Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
Bıçak uçları Ø
5 mm
Uç uzunluğu
25 mm
Uç (Genişlik x Kalınlık)
5,5 x 1 mm
Uç tipi
SL
Kol Ø
21 mm
Kol uzunluğu
60 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,03 kg
Brüt ağırlık
0,036 kg
Gümrük tarifesi numarası
82054000
EAN
4028177807099
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
Ürün açıklaması
Screwdriver Stubby, uninsulated SL SL 5,5 x 1