- Model numarası:
- AS 4052054
- Dizayn
- TX için
- Ürün açıklaması
- Ele tam oturan ve kuvvet sarfiyatını azaltan ergonomik tornavida.
- Fayda
- Yuvarlanma korumalı kavrama kafası ve açık cıvata etiketlemesi
- Hassasiyetin korunması ve uyum için karartılmış siyah uç
- Daha yüksek tork değerleri ve daha uzun, yorgunluk yaratmayan kullanım sağlamak için el ile tornavida kulpunun optimum kavraması
- Malzeme
- Uç: Krom-Molibden-Vanadyum-Alaşımı
Kulp iç kısım: Sert plastik
Kulp gövdesi: Elastik yüksek esneklikte plastik
- Renk
- Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
- Bıçak uçları Ø
- 4 mm
- Uç uzunluğu
- 100 mm
- Uç tipi
- TX 15
- Kol Ø
- 30 mm
- Kol uzunluğu
- 94 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,05 kg
- Brüt ağırlık
- 0,053 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82054000
- EAN
- 4028177807167
- ETIM 9
- EC000801
- ETIM 8
- EC000801
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Ürün açıklaması
-
Screwdriver uninsulated Tx 15